Zekering C- 6 A Ø 8,5 x 32 mm L8532C06
EAN-nummer
3250614128158
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
8C1
Brutoprijs
€ 2,75
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Zekering
-
Kenmerken zekeringgG
-
Zekeringsgrootte8.5 x 32
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom6 A
Vermogen
-
Totaal vermogensverlies onder IN1,10 W
Spanning
-
Type voedingAC
-
Nominale spanning400 - 400 V
Uitvoering
-
AfschakelkarakteristiekC
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding L8532C06
-
Product datasheet
Hager Productdatablad L8532C06
Zekering C- 6 A Ø 8,5 x 32 mm
PDF
Meer documentatie