The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Circuit­be­vei­li­ging
    • Cilin­dri­sche zeke­ringen en zeke­ring­hou­ders
    • SB432PV
    De Hager SB432PV is een 4-polige DC-lastscheider voor fotovoltaïsche installaties. Hij is geschikt voor 32A bij maximaal 1000V DC en maakt het mogelijk de gelijkstroomzijde van een PV-installatie veilig te schakelen en te scheiden.
    EAN-nummer
    3250615521392
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F25
    • Cilin­dri­sche zeke­ringen en zeke­ring­hou­ders

    Lastscheider - 4-polig, 32A, 1000V DC SB432PV

    Brutoprijs
    € 246,00
    / Stuk *
    € 246,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Lastscheider - 4-polig, 32A, 1000V DC

    SB432PV

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      4
    • Pool­type
      4P
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      3,50
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      32 A
    Span­ning
    • Type voeding
      DC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      1000 V
    • Nomi­nale span­ning (gelijk­stroom)
      1000 - 1000 V
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      1,80 - 1,80 NM
    Afme­tingen
    • Hoogte
      85 mm
    • Breedte
      61,25 mm
    • Diepte
      72 mm
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      6,90 W
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 65 °C
    • Graad van vervui­ling IEC 664
      3
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      4 - 10 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      4 - 16 mm²
    Alleen voor intern gebruik
    • Stan­daard
      EN 60947-3

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration SB432PV
    PDF
    RoHS report SB432PV
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding SB432PV | Hager Nederland

      Afbeelding SB432PV

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SB432PV | Hager Nederland

      Hager Productdatablad SB432PV

      Lastscheider 4-polig 32 A, 1000 V DC

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2021-10-25 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2021-10-25

      PDF
      144,58 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      258,14 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      258,14 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-10-04

      PDF
      910,04 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      L8532C16 - Zekering C-16 A Ø 8,5 x 32 mm
      L8532C16
      Zekering C-16 A Ø 8, 5 x 32 mm
      Brutoprijs
      € 3,41
      / Stuk *
      € 3,41
      / Stuk *
    • 2
      L936C1-20 - Zekering C 1-20 A Ø 9 x 36 mm
      L936C1-20
      Zekering C 1-20 A Ø 9 x 36 mm
      Brutoprijs
      € 3,48
      / Stuk *
      € 3,48
      / Stuk *
    • 3
      L936C1-06 - Zekering C 1- 6 A Ø 9 x 36 mm
      L936C1-06
      Zekering C 1- 6 A Ø 9 x 36 mm
      Brutoprijs
      € 2,77
      / Stuk *
      € 2,77
      / Stuk *
    • 4
      L8532C04 - Zekering C- 4 A Ø 8,5 x 32 mm
      L8532C04
      Zekering C- 4 A Ø 8, 5 x 32 mm
      Brutoprijs
      € 2,86
      / Stuk *
      € 2,86
      / Stuk *
    • 5
      L8532C02 - Zekering C- 2 A Ø 8,5 x 32 mm
      L8532C02
      Zekering C- 2 A Ø 8, 5 x 32 mm
      Brutoprijs
      € 2,86
      / Stuk *
      € 2,86
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group