Zekering C-10 A Ø 8,5 x 32 mm L8532C10

EAN-nummer
3250614128165
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
8C1
€ 3,03
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Zeke­ring
  • Kenmerken zeke­ring
    gG
  • Zeke­rings­grootte
    8.5 x 32
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    10 A
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    1,10 W
Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
  • Nomi­naal kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
    0,01 kA
Span­ning
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale span­ning
    400 - 400 V

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.