Zekering C-16 A Ø 8,5 x 32 mm L8532C16
EAN-nummer
3250614128172
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
8C1
€ 3,03
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Zekering
-
Kenmerken zekeringgG
-
Zekeringsgrootte8.5 x 32
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom16 A
Vermogen
-
Vermogensverlies bij nominale stroom In1,90 W
Spanning
-
Type voedingAC
-
Nominale spanning400 - 400 V
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.