Zekering C- 4 A Ø 8,5 x 32 mm L8532C04
EAN-nummer
3250614128141
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
8C1
Brutoprijs
€ 2,68
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Zekering
-
Kenmerken zekeringgG
-
Zekeringsgrootte8.5 x 32
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom4 A
Vermogen
-
Vermogensverlies bij nominale stroom In0,90 W
Spanning
-
Type voedingAC
-
Nominale spanning400 - 400 V
Uitvoering
-
AfschakelkarakteristiekC
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.