D02-Patroonlastscheider 3P+N 63A met Bi-Connect aansluiting L76O

EAN-nummer
3250614128868
Verpakking
3 stuks
Artikelgroep
8D9
€ 157,40
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • D0-ze­ke­ring 6 producten beschikbaar
  • D0-schroef­adapter 1 producten beschikbaar
  • D0-pas­huls 8 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    D02
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    3
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    63 A
  • Nomi­nale stroom van smelt­pa­troon
    20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A
  • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kort­sluit­stroom lcc
    50 kA
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
  • Aandraai­mo­ment
    3 - 3 NM
Afme­tingen
  • Dikte rail
    35 - 35 mm
  • Hoogte
    84 mm
  • Breedte
    72 mm
  • Diepte
    76 mm
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    1.5 - 25 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    1.5 - 25 mm²
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 40 °C
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    1,80 W
  • Verlies­ver­mogen van de zeke­ring in het apparaat geïn­stal­leerd
    5,50 W
Gebruik
  • Gebrui­kers­ca­te­gorie
    AC 22B
Teksten
  • Bevei­li­ging
    Aanraak­be­vei­li­ging, vinger- en hand­rug­veilig
Span­ning
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    800 V
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.