
Schroefpatroonhouder 1 x 25 A inclusief afdekking, montage op DIN-rail L14D
EAN-nummer
4010330740299
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
V50
Brutoprijs
€ 11,80
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom25 A
-
Nominale stroom van smeltpatroon2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A
Installatie, montage
-
Gemonteerd opDIN-rail
Uitvoering
-
Aantal polen1
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Vermogen
-
Vermogensverlies bij nominale stroom In4,30 W
Zekering
-
ZekeringsgrootteDII - DIII
Leveringsomvang
-
Met dekselJa
Afmetingen
-
Hoogte25 mm
-
Breedte44 mm
-
Lengte75 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.