Verdeelklem 4-polig 1 x 35 mm² en 2/4 x 25 mm² K65A

EAN-nummer
4010330710391
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
I20
Brutoprijs
€ 76,60
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    55 mm
  • Breedte
    148 mm
  • Diepte
    53 mm
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    100 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    4

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.