The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Aansluit­tech­niek
    • Verdeel­klemmen en toebe­horen
    • K25A
    De Hager K25A is een 2-polige verdeelklem van 100A met per pool twee aansluiting van 35 mm² en vier aansluitingen van 25 mm²
    EAN-nummer
    3250613780210
    Verpakking
    2 stuks
    Artikelgroep
    I20
    • Verdeel­klemmen en toebe­horen

    Verdeelklem - 2-polig, 2x35 mm² + 4x25 mm² K25A

    Brutoprijs
    € 54,20
    / Stuk *
    € 54,20
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Verdeelklem - 2-polig, 2x35 mm² + 4x25 mm²

    K25A

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      53 mm
    • Breedte
      77 mm
    • Diepte
      40 mm
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1.5 - 35 mm²
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      400 - 400 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      100 A
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      2

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration K25A
    PDF
    RoHS report K25A
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding K25A | Hager Nederland

      Afbeelding K25A

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad K25A | Hager Nederland

      Hager Productdatablad K25A

      Verdeelklem 2-polig 2 x 35 mm² + 4 x 25 mm²

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KH45A - Verdeelklem - 5-polig, 100A, 2x25/35 mm²
      KH45A
      Verdeelklem 5-polig 100 A 2 x 25/35 mm²
      Brutoprijs
      € 80,30
      / Stuk *
      € 80,30
      / Stuk *
    • 2
      K024 - Verdeelklem - 4-polig, 1x25 mm² + 4x16 mm²
      K024
      Verdeelklem 4-polig 1 x 25 mm² + 4 x 16 mm²
      Brutoprijs
      € 67,90
      / Stuk *
      € 67,90
      / Stuk *
    • 3
      KH25C - Verdeelklem - 5-polig, 80A, 4x16/25 mm²
      KH25C
      Verdeelklem 5-polig 80 A 4 x 16/25 mm²
      Brutoprijs
      € 41,20
      / Stuk *
      € 41,20
      / Stuk *
    • 4
      KH23C - Verdeelklem - 3-polig, 80A, 4x16/25 mm²
      KH23C
      Verdeelklem 3-polig 80 A 4 x 16/25 mm²
      Brutoprijs
      € 24,90
      / Stuk *
      € 24,90
      / Stuk *
    • 5
      KZ064 - Afdekkap - Voor verdeelklemmen K22/K25A/K64/K65/K65A/K66A
      KZ064
      Afdekkap voor verdeelklemmen K22/K25 A/K64/K65/K65A/K66A
      Brutoprijs
      € 57,60
      / Stuk *
      € 57,60
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group