Ext.kabelkl.Cu/Al 1x35-120mm² h3+P160 3P • HYS005H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
  • Vermo­gens­au­to­maten en -schakelaars
  • MCCB toebe­horen
  • HYS005H

Externe kabelklem voor kooiklem Cu/Al 1x35-120 mm², h3+ P160 3P

HYS005H

  • MCCB toebe­horen

Externe kabelklem voor kooiklem Cu/Al 1x35-120 mm², h3+ P160 3P HYS005H

EAN-nummer
3250613155186
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
874
Brutoprijs
€ 40,40
/ Stuk *
€ 40,40
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    160 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    3
Kabel
  • Materiaal kabel
    Koper, Aluminium

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration HYS005H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HYS005H (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding HYS005H | Hager Nederland

    Afbeelding HYS005H

  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03) | Hager Nederland

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03)

    Instructiehandleiding International 2016-03-09

    PDF
    4,40 MB
    Afbeelding Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03) | Hager Nederland

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)

    Instructiehandleiding International 2023-03-08

    PDF
    7,44 MB
  • Handboek

    Afbeelding Handbook International 26-08-2024 | Hager Nederland

    Handbook International 26-08-2024

    Handboek International 2019-10-09

    PDF
    48,75 MB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    HBT100F - Aardlekelement P250 4P 100 A Idn 300 mA
    HBT100F
    Aardlekelement P250 4P 100 A Idn 300 mA
    Brutoprijs
    € 975,00
    / Stuk *
    € 975,00
    / Stuk *
  • 2
    HBT100H - Aardlekelement P250 4P 100 A Idn 30 mA tot 6 A instelbaar
    HBT100H
    Aardlekelement P250 4P 100 A Idn 30 mA tot 6 A instelbaar
    Brutoprijs
    € 1.005,00
    / Stuk *
    € 1.005,00
    / Stuk *
  • 3
    HBT100L - Aardlekelement P250 4P 100 A Idn 30 mA tot 6 A instelbaar, alarm
    HBT100L
    Aardlekelement P250 4P 100 A Idn 30 mA tot 6 A instelbaar, alarm
    Brutoprijs
    € 1.200,00
    / Stuk *
    € 1.200,00
    / Stuk *
  • 4
    HBT160F - Aardlekelement P250 4P 160 A Idn 300 mA
    HBT160F
    Aardlekelement P250 4P 160 A Idn 300 mA
    Brutoprijs
    € 1.025,00
    / Stuk *
    € 1.025,00
    / Stuk *
  • 5
    HBT160H - Aardlekelement P250 4P 160 A Idn 30 mA tot 6 A instelbaar
    HBT160H
    Aardlekelement P250 4P 160 A Idn 30 mA tot 6 A instelbaar
    Brutoprijs
    € 1.080,00
    / Stuk *
    € 1.080,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group