tehalit schakelmateriaal kanaaldoos 1-voudig c-profielmontage GLT5000
EAN-nummer
4012740897013
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1A8
Brutoprijs
€ 7,90
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Trekontlasting montagedoos 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Compatibiliteit
-
Formaat apparaatinbouwmogelijkheidStandaard 60 mm
Configuratie
-
Type doosGesloten
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Afmetingen
-
Aantal eenheden1
Installatie, montage
-
Gemonteerd opAchterwand
Functies
-
Mogelijkheid voor trekontlastingJa
Materiaal
-
MateriaalPolyamide (PA)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurLichtgrijs
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GLT5000
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Meer documentatie