![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
Montagedoos voor 4 inbouwelementen in VQ12/VR12/VR10 midden GBVR400
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Vervangend product: GTVR400
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vergelijkbaar product: GTVR400
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Scheidingsschot montagedoos 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Diepte41 mm
-
Breedte75 mm
-
Lengte225 mm
-
Aantal ingebouwde apparaten4
-
Montagetype installatieapparaatSnap-on montage
-
Aantal leidinginvoeringen4
-
Hoeveelheid trekontlasting4
-
MateriaalPolyamide (PA)
-
KleurDiepzwart
-
RAL-code9005
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GBVR400
-
Handboek
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Handboek en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF48,47 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2017-11-20
PDF120,65 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF47,96 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF42,78 kB