The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Modulair schakelen, beveiligen en meten
  • Modulair beveiligen
  • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)
  • G3135
  • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)

Overspanningsbeveiliging Ecoline, type 3, klasse III, C-profiel G3135

EAN-nummer
4012740884525
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1A6
Brutoprijs
€ 138,00
/ Stuk *
€ 138,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Overspanningsbeveiliging Ecoline, type 3, klasse III, C-profiel

G3135

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    230 - 230 V
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    16 A
  • Max. ontla­ding (Imax) L-N(PEN)/N-PE
    5 kA
  • Nomi­nale ontlaad­stroom
    1,50 kA
Netwerk­con­fi­gu­ratie
  • Type stelsel
    TN-S
Normen
  • Vereis­ten­klasse IEC 61643
    T3

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration G3135
PDF
Hager RoHS report G3135
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding G3135 | Hager Nederland

    Afbeelding G3135

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad G3135 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad G3135

    Overspanningsbeveiliging Ecoline, type 3, klasse III, C-profiel

    PDF
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    SPA001N - Steekelement N-PE Uc 350 V Iimp 100 kA Up 1,5 kV
    SPA001N
    Steekelement N-PE Uc 350 V Iimp 100 kA Up 1, 5 kV
    Brutoprijs
    € 470,00
    / Stuk *
    € 470,00
    / Stuk *
  • 2
    SPK602 - Overspanningsbeveiliging 2P voor ADSL
    SPK602
    Overspanningsbeveiliging 2P voor ADSL
    Brutoprijs
    € 208,00
    / Stuk *
    € 208,00
    / Stuk *
  • 3
    SPA801 - Oversp.bev. T1+T2 4P Uc 350V Iimp 100 kA Up 1,5 kV TNS/TT +sign.contct
    SPA801
    Oversp.bev. T1+T2 4P Uc 350V Iimp 100 kA Up 1, 5 kV TNS/TT +sign.contct
    Brutoprijs
    € 1.315,00
    / Stuk *
    € 1.315,00
    / Stuk *
  • 4
    SPK900 - Overspanningsbeveiliging RJ45 voor ethernet en VoIP netwerken
    SPK900
    Overspanningsbeveiliging RJ45 voor ethernet en VoIP netwerken
    Brutoprijs
    € 203,00
    / Stuk *
    € 203,00
    / Stuk *
  • 5
    SPB015 - Steekelement T2 L-N Uc 275 V Imax 40 kA Up 1,35 kV
    SPB015
    Steekelement T2 L-N Uc 275 V Imax 40 kA Up 1, 35 kV
    Brutoprijs
    € 95,50
    / Stuk *
    € 95,50
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group