Overspanningsbeveiliging 2P voor ADSL SPK602
EAN-nummer
3250615515070
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
F70
Brutoprijs
€ 199,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Installatie, montage
-
Gemonteerd opDIN-rail
-
Aandraaimoment0,5 - 0,5 NM
Normen
-
Vereistenklasse IEC 61643C1, C2, C3, D1, B2
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Spanning
-
Nominale spanning Ue130 - 130 V
-
Continue bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-1185 V
-
Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-10,30 kV
Stroom / temperatuur
-
Nominale ontlaadstroom In 8 - 20 µs C2 IEC 6164310 kA
-
Bliksemimpulsstroom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE1 kA
-
Max. ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE10 kA
Afmetingen
-
Hoogte90 mm
-
Breedte17,70 mm
-
Diepte65,5 mm
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 85 °C
Samenstelling
-
Met meldcontactJa
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders0,2 - 2,5 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders0,2 - 4 mm²
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SPK602
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2020-09-18
PDF434,71 kB
Meer documentatie