The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • FWU62S
    EAN-nummer
    3250612739707
    Verpakking
    1 Stuk

    Inbouwveldverdeler IP30, nismaat 957x565x112 mm, 144 modulen, geïsoleerd FWU62S

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    FWU63S

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Inbouwveldverdeler IP30, nismaat 957x565x112 mm, 144 modulen, geïsoleerd

    FWU62S

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

  • Bekijk meer (30)
    • Aard­rail/PE-aansluiting 3 producten beschikbaar
    • Schar­nier voor verdeelsystemen 2 producten beschikbaar
    • Toebe­horen verdeel­klemmen 2 producten beschikbaar
    • Deursluiting 10 producten beschikbaar
    • Afdek­strook 2 producten beschikbaar
    • Monta­ge­toe­be­horen 5 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Aard­rail/PE-aansluiting
    • Schar­nier voor verdeelsystemen
    • Toebe­horen verdeel­klemmen
    • Deursluiting
    • Afdek­strook
    • Monta­ge­toe­be­horen
    • Monta­ge­plaat (reser­ve-on­der­deel)
    • Profie­len/­DIN-rail/­draag­steunen
    • Lakstift
    • Deur/­be­die­nings­pa­neel
    • Docu­ment­houder
    • Code­ringsmateriaal
    • KM13A

      PE/N-klemmenstrook 2 x 13 (6 x 16 mm² + 7 x 10 mm²)

      € 22,10  / Stuk*
    • KM22A

      PE/N-klemmenstrook 2 x 22 (10 x 16 mm² + 12 x 10 mm²)

      € 22,60  / Stuk*
    • KM25A

      PE/N-klemmenstrook 2 x 25 (11 x 16 mm² + 14 x 10 mm²)

      € 23,20  / Stuk*
    • FZ745S

      Deurscharnier rechts IP44 univers

      € 13,60  / set*
    • FZ746S

      Deurscharnier links IP44 univers

      € 13,60  / set*
    • KN00A

      Klemdrager quickconnect-klemmen universeel

      € 5,45  / Stuk*
    • UZ00K1

      Klemdrager QC voor opbouw veldverdeler of univers verdelers (met adapter UZ06A2)

      € 7,55  / Stuk*
    • FZ453N

      Sluiting IP44/54 met 2 sleutels nr. 455

      € 49,00  / Stuk*
    • FZ452N

      Sluiting IP44/54 met 2 sleutels nr. 405

      € 49,00  / Stuk*
    • FZ451N

      Sluiting IP44/54 vierkant 7 mm

      € 33,50  / Stuk*
    • FZ450N

      Sluiting IP44/54 driekant 7 mm

      € 33,50  / Stuk*
    • FZ597N

      Sluiting IP44/54 met cilinderslot 1242E

      € 49,00  / Stuk*
    • FZ598N

      Deurschild met handgreep IP44 verdelers

      € 13,30  / Stuk*
    • FZ824N

      Sluiting IP44 cilinderslot verzegelbaar

      € 85,00  / Stuk*
    • FZ530N

      Sluiting IP44 knevelgreep

      € 80,50  / Stuk*
    • FZ531N

      Sluiting IP44 knevelgreep + sleutel nummer 1333

      € 139,00  / Stuk*
    • FZ518N

      Sluiting IP54 zwenkgreep + cilindernummer 455E

      € 122,00  / Stuk*
    • S35S

      Afdekstrook 12 modulen, wit (RAL9010)

      € 4,55  / Stuk*
    • ZZ35S

      Afdekstrook vergrendelbaar 12 modulen, wit (RAL9010)

      € 9,40  / Stuk*
    • UZ100

      Bevestigingsschroeven 4, 2 x 9, 5 mm (100 stuks)

      € 25,30  / Stuk*
    • VZ405N

      Hollewandmontageset, Volta of Inbouwveldverdeler

      € 40,00  / Stuk*
    • UZ25V2

      Draadgeleideklem klein univers N (20 stuks)

      € 44,40  / Stuk*
    • UZ01V2

      Adapter draadgeleideklem veldverdeler (20 stuks)

      € 53,80  / Stuk*
    • U84T

      Isolatiestuk voor veldverdeler

      € 6,75  / Stuk*
    • UZ61M1

      Montageplaat 250 x 950 mm univers N

      € 90,20  / Stuk*
    • UT22C

      DIN-rail verdiept, Veldverdeler, set 1 veld 250 mm, geïsoleerd

      € 12,40  / Stuk*
    • FZ791N

      Lakstift RAL9010

      € 22,40  / Stuk*
    • FZ014N

      Deur rechts voor 160/205 mm diepe verdeler, H 950 x B 550 mm

      € 259,00  / Stuk*
    • FZ794

      Tekeninghouder A4-formaat doorzichtig en zelfklevend, kunststof

      € 10,80  / Stuk*
    • UZ005

      Coderingsstrook 12 modulen (12 stuks)

      € 33,60  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Aansluiting
    • Aantal leidin­gin­voe­ringen
      4
    Installatie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage, Holle­wand
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      125 A
    Samen­stel­ling
    • Aantal DIN-rails
      12
    • Aantal verde­ler­rijen
      6
    • Aantal velden in de breedte
      2
    • Met slot
      Nee
    • Heeft N -klem­men­blok
      Ja
    • Heeft aarde-­klem­men­blok
      Ja
    • Materiaal monta­ge­plaat
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      144
    Func­ties
    • Heeft bevei­li­ging hoofdschakelaar
      Nee
    • Met buis­in­voeren
      Ja
    Afme­tingen
    • Hoogte
      1003 mm
    • Breedte
      603 mm
    • Diepte
      125 mm
    • Inbouw­hoogte
      952 mm
    • Inbouw­breedte
      560 mm
    • Inbouw­diepte
      112 mm
    • Aantal breed­te-een­heden
      24
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Uitvoe­rings­vorm hand­greep
      Hand­greep met deur­schild
    • Deur/­deksel is trans­pa­rant
      Nee
    • Type kast­deur
      Enkele deur
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Materiaal
    • Materiaal
      Staal
    • RAL-­code
      9010
    • Kleur
      Helderwit
    Veilig­heid
    • Bescher­mings­klasse
      Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
    • Slag­vast­heid IK
      IK09
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    • Type slot
      Zonder slot
    • Gloei­draad test
      850 °C

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration FWU62S
    PDF
    RoHS report FWU62S
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding FWU62S | Hager Nederland

      Afbeelding FWU62S

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FWU62S | Hager Nederland

      Hager Productdatablad FWU62S

      Inbouwveldverdeler IP30, nismaat 957x565x112 mm, 144 modulen, geïsoleerd

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ | Hager Nederland

      Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ

      VZxxx / KNxxx

      PDF
      673,51 kB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2021-12-08 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2021-12-08

      PDF
      11,44 MB
    • BIM Revit objecten

      Afbeelding BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12 | Hager Nederland

      BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,24 MB
      Afbeelding BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12 | Hager Nederland

      BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,26 MB
      Afbeelding Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

      Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-04

      RFA
      1,32 MB
      Afbeelding Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

      Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-04

      RFA
      1,31 MB
    • Handboek

      Afbeelding Technical manual for FWU enclosures | Hager Nederland

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      532,42 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-03-09

      PDF
      1,44 MB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group