The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • FWQ51D1

Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 300 x 800 x 161 mm FWQ51D1

EAN-nummer
3250612738564
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 300 x 800 x 161 mm

FWQ51D1

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Bekijk meer (42)
    • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging 2 producten beschikbaar
    • Monta­ge­toe­be­horen 7 producten beschikbaar
    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Monta­ge­plaat (reser­ve-on­der­deel) 5 producten beschikbaar
    • Schei­dings­schot 3 producten beschikbaar
    • Kabel- en buis­in­voer 5 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging
    • Monta­ge­toe­be­horen
    • Toebe­horen
    • Monta­ge­plaat (reser­ve-on­der­deel)
    • Schei­dings­schot
    • Kabel- en buis­in­voer
    • Toebe­horen verdeel­klemmen
    • Inbouw­pa­neel voor commu­ni­catie
    • Door­ver­bin­ding verdeler hor./vert.
    • Deur/­be­die­nings­pa­neel
    • Lakstift
    • Door­voer­klem­men­blok
    • Deursluiting
    • Profie­len/­DIN-rail/­draag­steunen
    • Afdek­plaat (reser­ve-on­der­deel)
    • Aard­rail/PE-aansluiting
    • Blind­plaat/­co­de­rings­strook/in­bouw­raam
    • FZ401

      Afdichtset voor flensplaat FZ402

      € 13,00  / Stuk*
    • FZ850S

      Kabelopvangprofiel voor 160/205 mm verdelers, 1 veldbreedte

      € 20,10  / Stuk*
    • UZ25V2

      Draadgeleideklem klein univers N (20 stuks)

      € 41,50  / Stuk*
    • UZ25V1

      Draadgeleideklem groot univers N (20 stuks)

      € 45,30  / Stuk*
    • UZ01V2

      Adapter draadgeleideklem veldverdeler (20 stuks)

      € 50,20  / Stuk*
    • UZ01Z2

      Isolatiestuk voor doorlopende DIN-rails (1 stuk)

      € 13,40  / Stuk*
    • UZ00Z2

      Isolatiestuk voor DIN-rail (2 stuks)

      € 12,30  / Stuk*
    • FZ803B

      Ophangbeugels IP44/54 verdeler (2 sets à 2 stuks)

      € 18,40  / set*
    • UZ04A1

      Dubbele dekselhoudervoet inbouwverdeler 110 mm

      € 3,45  / Stuk*
    • FZ803D

      Afstandsstukken montage quickset (2 sets à 2 stuks)

      € 12,40  / set*
    • UT26A

      Montageplaat b x h = 202 x 115 mm

      € 31,50  / Stuk*
    • UT26B

      Montageplaat b x h = 202 x 215 mm

      € 35,00  / Stuk*
    • UZ31M1

      Montageplaat 250 x 500 mm univers N

      € 55,60  / Stuk*
    • UZ41M1

      Montageplaat 250 x 650 mm univers N

      € 74,60  / Stuk*
    • UZ51M1

      Montageplaat 250 x 800 mm univers N

      € 70,80  / Stuk*
    • UZ01F1

      Afscheiding horizontaal b x d = 300 x 160 mm

      € 12,70  / Stuk*
    • UZ50F1

      Afscheiding verticaal h x d = 800 x 160 mm

      € 22,50  / Stuk*
    • ZZ10H

      Afscheiding horizontaal 250 mm

      € 11,90  / Stuk*
    • FZ428

      Kabelinvoerflens achterzijde, Univers, IP44/54

      € 38,40  / Stuk*
    • FZ425

      Kabelinvoerflens, Univers, IP44/54

      € 38,40  / Stuk*
    • FZ460N

      Flensplaat metrisch, Univers, IP44/54, klasse II

      € 25,40  / Stuk*
    • FZ466N

      Flensplaat metrisch, Univers, IP44/54, klasse II

      € 25,40  / Stuk*
    • FZ468N

      Flensplaat gesloten, Univers, IP44/54, klasse II

      € 22,40  / Stuk*
    • KN00A

      Klemdrager quickconnect-klemmen universeel

      € 5,10  / Stuk*
    • UZ00K1

      Klemdrager QC voor opbouw veldverdeler of univers verdelers (met adapter UZ06A2)

      € 7,10  / Stuk*
    • UN51TN

      Multimedia-montageplaat h x b = 800 x 300 mm, univers

      € 179,00  / Stuk*
    • FZ441B

      Verbindingsset verdeler IP44 breedte 300 verticaal

      € 29,10  / Stuk*
    • FZ009N

      Deur rechts voor 160/205 mm diepe verdeler, H 800 x B 300 mm

      € 182,00  / Stuk*
    • FZ009NV1

      Deur rechts, geventileerd voor 160/205 mm diepe verdeler, H 800 x B 300 mm

      € 201,00  / Stuk*
    • FZ791N

      Lakstift RAL9010

      € 21,10  / Stuk*
    • KXA04LH

      Rijgklem 4mm² fase, 32A/800V, schroef

      € 1,65  / Stuk*
    • FZ598N

      Deurschild met handgreep IP44 verdelers

      € 12,50  / Stuk*
    • UN05A

      Draagsteun, lengte 750 mm (1 set à 2 stuks)

      € 51,60  / Stuk*
    • UZ01B4

      DIN-rail 1 veld 250 mm

      € 7,10  / Stuk*
    • U82A

      DIN-rail veldverdeler 7, 5 mm

      € 23,30  / Stuk*
    • UT22C

      DIN-rail verdiept, Veldverdeler, set 1 veld 250 mm, geïsoleerd

      € 11,60  / Stuk*
    • US51A5

      Afdekplaat sleuf horizontaal 250 x 750 mm DIN-rail afstand 125 mm

      € 88,60  / Stuk*
    • US51A1

      Afdekplaat gesloten 750 x 250 mm

      € 92,00  / Stuk*
    • KM13A

      PE/N-klemmenstrook 2 x 13 (6 x 16 mm² + 7 x 10 mm²)

      € 20,80  / Stuk*
    • KM22A

      PE/N-klemmenstrook 2 x 22 (10 x 16 mm² + 12 x 10 mm²)

      € 21,20  / Stuk*
    • KM25A

      PE/N-klemmenstrook 2 x 25 (11 x 16 mm² + 14 x 10 mm²)

      € 21,80  / Stuk*
    • FZ11B

      Inbouwraam voor 160/205 mm verdelers, 300 x 800 mm

      € 219,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      800 mm
    • Breedte
      300 mm
    • Diepte
      160 mm
    • Dikte zijwand
      1 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    • Bescher­mings­klasse
      Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
    • Type slot
      Zonder slot
    Samen­stel­ling
    • Aantal velden in de breedte
      1
    • Aantal flens­plaat­ope­ningen
      2
    • Aantal verde­ler­rijen
      5
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    Materiaal
    • Kleur
      Helderwit
    • RAL-­code
      9010
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Poeder­coa­ting
    • Materiaal
      Staal
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      0
    • Aantal sloten
      0
    • Deur/­deksel is trans­pa­rant
      Nee
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      125 A

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2025-10-31
    PDF
    49,47 MB
    Hager REACH declaration FWQ51D1
    PDF
    Hager RoHS report FWQ51D1
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding FWQ51D1 | Hager Nederland

      Afbeelding FWQ51D1

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad FWQ51D1 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad FWQ51D1

      Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 300 x 800 x 161 mm

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding International 2015-05-08 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding International 2015-05-08

      PDF
      673,51 kB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Aufkleber uni. - f. QS-Rahmen | Hager Nederland

      Aufkleber uni. - f. QS-Rahmen

      Installatiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      21,23 kB
      Afbeelding MA uni. - f. QS - Schrank schutzisoliert (SKII) | Hager Nederland

      MA uni. - f. QS - Schrank schutzisoliert (SKII)

      Installatiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      2,05 MB
      Afbeelding Montageanleitung Klemmenträger | Hager Nederland

      Montageanleitung Klemmenträger

      Installatiehandleiding International 2009-11-26

      PDF
      608,90 kB
    • BIM Revit objecten

      Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - FWQ enclosure - Depth 160 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

      Range : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - FWQ enclosure - Depth 160 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19

      RFA
      1,30 MB
      Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - FWQ enclosure - Depth 160 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

      Range : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - FWQ enclosure - Depth 160 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19

      RFA
      1,39 MB
    • Handboek

      Afbeelding Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Nederland

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handboek en-GB 2023-03-30

      PDF
      23,14 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-08-29

      PDF
      143,25 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-03-09

      PDF
      1,44 MB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group