Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1550x550x275 mm FR02E
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Bouwunits incl. componenten 9 product.page.accessories.products-available -
Kabelwartel 4 product.page.accessories.products-available -
Scharnier voor verdeelsystemen 1 product.page.accessories.products-available -
Toebehoren/onderdelen voor aarding en bliksembeveiliging 1 product.page.accessories.products-available -
Montagetoebehoren 1 product.page.accessories.products-available -
Documenthouder 5 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Technische eigenschappen
-
Hoogte1550 mm
-
Breedte550 mm
-
Diepte275 mm
-
Dikte zijwand1,50 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP55
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse I (geaard)
-
Type slotZonder slot
-
Slagvastheid IKIK10
-
Aantal velden in de breedte2
-
Aantal flensplaatopeningen4
-
Aantal verdelerrijen10
-
Gemonteerd opWandmontage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
MateriaalStaal
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Aantal kastdeuren1
-
Aantal sloten1
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Type kastdeurEnkele deur
-
Nominale stroom IN800 A
-
Nominale spanning690 - 690 V
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloaden
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FR02E
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Productdatablad FR02E
Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1550x550x275 mm
PDF -
Gebruikshandleidingen
Installatiehandleiding International 2018-04-09
PDF1,42 MB
Installatiehandleiding International 2018-09-28
PDF8,12 MB -
BIM-model
Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19
RFA1,34 MBRange : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19
RFA1,43 MB -
Handleiding
English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400
Handboek International 2018-10-31
PDF5,34 MB -
Europese conformiteitsverklaringen
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF1,01 MB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-04
PDF1,06 MB