Draagsteun, lengte 1500 mm (1 set á 2 stuks) UN10A
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Montagetoebehoren 5 producten beschikbaar -
DIN-rail adapter 3 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 10 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Hoogte18 mm
-
Breedte26,20 mm
-
Diepte1497 mm
-
Lengte1500 mm
-
MateriaalMetaal
-
Oppervlakte behandelingVerzinkt
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding UN10A
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad UN10A
Draagsteun, lengte 1500 mm (1 set á 2 stuks)
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2015-06-29
PDF216,00 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB