The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Bedra­dingskanalen en toebe­horen
    • Kabelkanaal­kappen
    • FZ352
    EAN-nummer
    3250612763528
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    S90
    • Toebe­horen voor verdelers
    • Kabelkanaal­kappen
    • Toon meer

    Kabelkanaalkap b = 550 mm IP54 FZ352

    Brutoprijs
    € 128,00
    / Stuk *
    € 128,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Kabelkanaalkap b = 550 mm IP54

    FZ352

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Samen­stel­ling
    • Aantal velden in de breedte
      2
    Afme­tingen
    • Hoogte
      190 mm
    • Breedte
      550 mm
    • Diepte
      150 mm
    • Lengte
      550 mm
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Wand­mon­tage
    Materiaal
    • Materiaal
      Kunst­stof
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­code
      7035

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document International 2022-09-27
    PDF
    217,78 kB
    REACH declaration FZ352
    PDF
    RoHS report FZ352
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding FZ352 | Hager Nederland

      Afbeelding FZ352

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FZ352 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad FZ352

      Kabelkanaalkap b = 550 mm IP54

      PDF
    • Handboek

      Afbeelding Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Nederland

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Handboek en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Afbeelding Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Nederland

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      L22367035 - RK eindkappen 110 mm, set links + rechts, lichtgrijs
      L22367035
      RK eindkappen 110 mm, set links + rechts, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 20,70
      / Paar *
      € 20,70
      / Paar *
    • 2
      L22397030 - RK eindkappen 190 mm, set links + rechts, grijs
      L22397030
      RK eindkappen 190 mm, set links + rechts, grijs
      Brutoprijs
      € 27,00
      / Paar *
      € 27,00
      / Paar *
    • 3
      L22367030 - RK eindkappen 110 mm, set links + rechts, grijs
      L22367030
      RK eindkappen 110 mm, set links + rechts, grijs
      Brutoprijs
      € 19,70
      / Paar *
      € 19,70
      / Paar *
    • 4
      L22397035 - RK eindkappen 190 mm, set links + rechts, lichtgrijs
      L22397035
      RK eindkappen 190 mm, set links + rechts, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 28,80
      / Paar *
      € 28,80
      / Paar *
    • 5
      L22357030 - RK eindkappen 150 mm, set links + rechts, grijs
      L22357030
      RK eindkappen 150 mm, set links + rechts, grijs
      Brutoprijs
      € 23,50
      / Paar *
      € 23,50
      / Paar *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group