Sokkel, Univers, 100 x 550 x 275 mm, voor FR + FS verdeler FZ632A
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Doorverbinding verdeler hor./vert. 2 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 24 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Hoogte100 mm
-
Breedte550 mm
-
Diepte275 mm
-
Inbouwbreedte550 mm
-
BasiskastSokkel compleet
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP55
-
AansluitwijzeMetalen schroefbevestiging
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
KleurDiepzwart
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
MateriaalStaal
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FZ632A
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FZ632A
Sokkel, Univers, 100 x 550 x 275 mm, voor FR + FS verdeler
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB