Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1850x550x275 mm + 200 mm sokkel FR22S2
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afdekprofiel/kabelkanaalkap 1 producten beschikbaar
-
Kabel- en buisinvoer 11 producten beschikbaar
-
Deur/bedieningspaneel 1 producten beschikbaar
-
Dakplaat voor kast 4 producten beschikbaar
-
Kabelinvoering 6 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 57 andere producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte2050 mm
-
Breedte550 mm
-
Diepte275 mm
-
Dikte zijwand1,50 mm
-
Beschermingsgraad IPIP55
-
BeschermingsklasseIsolatieklasse II
-
Type slotZonder slot
-
Slagvastheid IKIK10
-
Aantal velden in de breedte2
-
Aantal flensplaatopeningen4
-
Aantal rijen12
-
Gemonteerd opVloermontage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
MateriaalStaal
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Aantal kastdeuren1
-
Aantal sloten1
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Nominale stroom800 A
-
Nominale spanning690 - 690 V
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FR22S2
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2018-09-28
PDF8,12 MB -
BIM Revit objecten
Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class II - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19
RFA1,38 MBRange : Univers.Enclosure - IP55 - Class II - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19
RFA1,47 MB -
Handboek
Handboek International 2018-10-31
PDF5,34 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-04-26
PDF675,44 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2022-11-15
PDF676,06 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2023-04-03
PDF530,77 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2023-04-25
PDF724,19 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2023-04-25
PDF691,27 kB