Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 1250 x 550 x 205 mm FP82Q1S
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kabel- en buisinvoer 7 producten beschikbaar -
Kabelinvoering 7 producten beschikbaar -
Reinigingsmiddel 1 producten beschikbaar -
Componenten voor bedrading, kabelinvoer en kabelbevestiging 4 producten beschikbaar -
Montagetoebehoren 2 producten beschikbaar -
Aardrail/PE-aansluiting 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte1250 mm
-
Breedte550 mm
-
Diepte205 mm
-
Dikte zijwand1 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP30
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
-
Type slotZonder slot
-
Slagvastheid IKIK07
-
Aantal velden in de breedte2
-
Aantal flensplaatopeningen4
-
Aantal verdelerrijen8
-
Gemonteerd opWandmontage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9010
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
MateriaalStaal
-
Aantal kastdeuren0
-
Aantal sloten0
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Nominale stroom250 A
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FP82Q1S
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FP82Q1S
Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 1250 x 550 x 205 mm
PDF -
Installatiehandleiding
Aufkleber uni. - f. QS-Rahmen
Installatiehandleiding International 2020-01-01
PDF21,23 kB
MA uni. - f. QS - Schrank schutzisoliert (SKII)
Installatiehandleiding International 2020-01-01
PDF2,05 MB -
BIM Revit objecten
Range : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19
RFA1,33 MBRange : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19
RFA1,43 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB