Verdeler IP54 geïsoleerd 1900 x 1350 x 400 mm FG25SD
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kabel- en buisinvoer 6 producten beschikbaar -
Montagetoebehoren 4 producten beschikbaar -
Documenthouder 3 producten beschikbaar -
Componenten voor bedrading, kabelinvoer en kabelbevestiging 3 producten beschikbaar -
Bouwunits incl. componenten 9 producten beschikbaar -
Deursluiting 4 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte1900 mm
-
Breedte1360 mm
-
Diepte400 mm
-
Dikte zijwand2 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP54
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
-
Type slot3 mm dubbelbaardsluiting, Sleutelslot
-
Slagvastheid IKIK10
-
Aantal velden in de breedte5
-
Aantal flensplaatopeningen10
-
Aantal verdelerrijen12
-
Gemonteerd opVloermontage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Aantal kastdeuren2
-
Aantal sloten1
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Type kastdeurDubbele deur, asymmetrisch
-
Nominale stroom IN1600 A
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FG25SD
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FG25SD
Verdeler IP54 geïsoleerd 1900 x 1350 x 400 mm
PDF -
Installatiehandleiding
FGxxSN and FGxxSD instruction leaflet
Installatiehandleiding International 2010-12-07
PDF1,33 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB