BRS, bodemprofiel 65x210 mm dubbel, 2 m, lichtgrijs BRS652101D7035
Ook verkrijgbaar in
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Vlakke hoek 2 producten beschikbaar -
Binnenhoek 2 producten beschikbaar -
Buitenhoek 2 producten beschikbaar -
Scheidingsschot 3 producten beschikbaar -
Afdekking voor binnenhoek wandgoot 1 producten beschikbaar -
Deksel 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte68 mm
-
Breedte210 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede12210 - 12210 mm²
-
Aantal monteerbare deksels2
-
Dekselbreedte 180 mm
-
Deur 280 mm
-
Dekselbreedte 30
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)23
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)50
-
BodemperforatieJa
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
-
KanaalverbindingKoppelingen als afzonderlijk bestelnummer
-
Inclusief kabelklemNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Met beschermfolieJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BRS652101D7035
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad BRS652101D7035
BRS, bodemprofiel 65x210 mm dubbel, 2 m, lichtgrijs
PDF -
Bestelhulp
Kunststof wandgoten BRN65, BRH65 en BR65 - Bestelhulp
Bestelhulp nl-NL 2026-10-27
PDF1,64 MB -
Software
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
DXF-bestanden
DXF-bestanden International 2023-02-02
DXF368,60 kB -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2026-04-15
STP1,21 MB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF68,41 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF428,48 kB