The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Wandgoten
    • BR - wandgoten
    • BRS08027035
    EAN-nummer
    4012740216203
    Verpakking
    32 meter
    Artikelgroep
    1B1
    • BR - wandgoten

    BRS, deksel 80 mm, lichtgrijs BRS08027035

    Brutoprijs
    € 36,20
    / meter *
    € 36,20
    / meter *
    Naar wandgootconfigurator
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    BRS, deksel 80 mm, lichtgrijs

    BRS08027035

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Breedte
      80 mm
    • Lengte
      2000 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Staal
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Poeder­coa­ting
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­code
      7035
    Samen­stel­ling
    • Met bescherm­folie
      Ja
    • Gere­la­teerde Series
      BRS 65x100, BRS 65x130, BRS 65x170, BRS 65x210, BRS 65x210D

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    REACH declaration BRS08027035
    PDF
    RoHS report BRS08027035
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding BRS08027035 | Hager Nederland

      Afbeelding BRS08027035

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BRS08027035 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad BRS08027035

      BRS, deksel 80 mm, lichtgrijs

      PDF
    • Bestelhulp

      Afbeelding Kunststof wandgoten BRN65, BRH65 en BR65 - Bestelhulp | Hager Nederland

      Kunststof wandgoten BRN65, BRH65 en BR65 - Bestelhulp

      Bestelhulp nl-NL 2026-10-27

      PDF
      1,64 MB
    • Software

      Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Nederland

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • DXF-bestanden

      Afbeelding DXF-bestanden International 2023-02-02 | Hager Nederland

      DXF-bestanden International 2023-02-02

      DXF
      363,30 kB
    • STEP-bestanden

      Afbeelding STEP-bestanden International 2026-04-15 | Hager Nederland

      STEP-bestanden International 2026-04-15

      STP
      21,93 kB
    • Product Drawing

      Afbeelding Product drawing | Hager Nederland

      Product drawing

      Product Drawing International 2023-02-02

      PDF
      66,79 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      BRS0802VERZ - BRS, deksel 80 mm, verzinkt
      BRS0802VERZ
      BRS, deksel 80 mm, verzinkt
      Brutoprijs
      € 20,60
      / meter *
      € 20,60
      / meter *
    • 2
      BR652106D9011 - BR65 eindplaat 68x210 mm 2x80 mm, halogeenvrij, zwart
      BR652106D9011
      BR65 eindplaat 68x210 mm 2x80 mm, halogeenvrij, zwart
      Brutoprijs
      € 36,70
      / Stuk *
      € 36,70
      / Stuk *
    • 3
      BR6517069011 - BR65 eindplaat 68x170 mm, halogeenvrij, zwart
      BR6517069011
      BR65 eindplaat 68x170 mm, halogeenvrij, zwart
      Brutoprijs
      € 19,70
      / Stuk *
      € 19,70
      / Stuk *
    • 4
      BR6513069011 - BR65 eindplaat 68x130 mm, halogeenvrij, zwart
      BR6513069011
      BR65 eindplaat 68x130 mm, halogeenvrij, zwart
      Brutoprijs
      € 18,80
      / Stuk *
      € 18,80
      / Stuk *
    • 5
      BR6510069011 - BR65 eindplaat - 68x100 mm, halogeenvrij, zwart
      BR6510069011
      BR65 eindplaat 68x100 mm, halogeenvrij, zwart
      Brutoprijs
      € 18,50
      / Stuk *
      € 18,50
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group