The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabelmanagementsystemen
  • Wandgoten
  • BR - wandgoten
  • BRS0802A7035
  • BR - wandgoten

BRS/BKIS, deksel 80 mm voor buitenhoek, staal, lichtgrijs BRS0802A7035

EAN-nummer
4012740219952
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1B2
Brutoprijs
€ 43,70
/ Stuk *
€ 43,70
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Naar wandgootconfigurator

BRS/BKIS, deksel 80 mm voor buitenhoek, staal, lichtgrijs

BRS0802A7035

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 5 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • BRS6510017035

    BRS, bodemprofiel 65x100 mm, 2 m, lichtgrijs

    € 75,60  / meter*
  • BRS6513017035

    BRS, bodemprofiel 68x130 mm, 2 m, lichtgrijs

    € 81,20  / meter*
  • BRS6517017035

    BRS, bodemprofiel 65x170 mm, 2 m, lichtgrijs

    € 91,80  / meter*
  • BRS6521017035

    BRS, bodemprofiel 65x210 mm, 2 m, lichtgrijs

    € 98,20  / meter*
  • BRS652101D7035

    BRS, bodemprofiel 65x210 mm dubbel, 2 m, lichtgrijs

    € 168,00  / meter*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Deksel­breedte
    80 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Ja
  • Gere­la­teerde Series
    BRS 65x100, BRS 65x130, BRS 65x170, BRS 65x210, BRS 65x210D

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
PDF
420,22 kB
Hager REACH declaration BRS0802A7035
PDF
Hager RoHS report BRS0802A7035
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding BRS0802A7035 | Hager Nederland

    Afbeelding BRS0802A7035

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad BRS0802A7035 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad BRS0802A7035

    BRS/BKIS, deksel 80 mm voor buitenhoek, staal, lichtgrijs

    PDF
  • Software

    Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Nederland

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    BRS0802VERZ - BRS, deksel 80 mm, verzinkt
    BRS0802VERZ
    BRS, deksel 80 mm, verzinkt
    Brutoprijs
    € 19,50
    / meter *
    € 19,50
    / meter *
  • 2
    BR652106D9011 - BR65 eindplaat 68x210 mm 2x80 mm, halogeenvrij, zwart
    BR652106D9011
    BR65 eindplaat 68x210 mm 2x80 mm, halogeenvrij, zwart
    Brutoprijs
    € 35,20
    / Stuk *
    € 35,20
    / Stuk *
  • 3
    BR6517069011 - BR65 eindplaat 68x170 mm, halogeenvrij, zwart
    BR6517069011
    BR65 eindplaat 68x170 mm, halogeenvrij, zwart
    Brutoprijs
    € 18,90
    / Stuk *
    € 18,90
    / Stuk *
  • 4
    BR6513069011 - BR65 eindplaat 68x130 mm, halogeenvrij, zwart
    BR6513069011
    BR65 eindplaat 68x130 mm, halogeenvrij, zwart
    Brutoprijs
    € 18,00
    / Stuk *
    € 18,00
    / Stuk *
  • 5
    BR6510069011 - BR65 eindplaat 68x100 mm, halogeenvrij, zwart
    BR6510069011
    BR65 eindplaat 68x100 mm, halogeenvrij, zwart
    Brutoprijs
    € 17,70
    / Stuk *
    € 17,70
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group