BRS, bodemprofiel 65x210 mm dubbel, 2 m, verzinkt BRS652101DVERZ
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Deksel 1 producten beschikbaar -
Geluidsisolatie 1 producten beschikbaar -
Scheidingsschot 3 producten beschikbaar -
Eindplaat 1 producten beschikbaar -
Binnenhoek 1 producten beschikbaar -
Koppelset 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte68 mm
-
Breedte210 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede12210 - 12210 mm²
-
Aantal monteerbare deksels2
-
Dekselbreedte 180 mm
-
Deur 280 mm
-
Dekselbreedte 30
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)23
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)50
-
BodemperforatieJa
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingVerzinkt
-
KleurZink
-
KanaalverbindingKoppelingen als afzonderlijk bestelnummer
-
Inclusief kabelklemNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Met beschermfolieJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BRS652101DVERZ
-
Product datasheet
Hager Productdatablad BRS652101DVERZ
BRS, bodemprofiel 65x210 mm dubbel, 2 m, verzinkt
PDF -
Software
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
DXF-bestanden
DXF-bestanden International 2023-02-02
DXF368,60 kB -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2023-02-02
STP1,21 MB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF68,41 kB -
Conformiteitsverklaring
EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF42,74 kB