BRS, bodemprofiel 65x170 mm, 2 m, verzinkt BRS651701VERZ
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Deksel 1 producten beschikbaar
-
Afdekking voor binnenhoek wandgoot 1 producten beschikbaar
-
Deksel voor buitenhoek wandgoot 1 producten beschikbaar
-
Koppelset 1 producten beschikbaar
-
Eindplaat 1 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 11 andere producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte68 mm
-
Breedte170 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede10240 - 10240 mm²
-
Aantal monteerbare deksels1
-
Dekselbreedte 180 mm
-
Dekselbreedte 20
-
Dekselbreedte 30
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)29
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)42
-
Formaat apparaatinbouwmogelijkheidStandaard 60 mm, 45 mm, CEE, EIB, installatieautomaten-inbouw
-
BodemperforatieJa
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingVerzinkt
-
KleurZink
-
Slagvastheid IKIK08
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP40
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 90 °C
-
KanaalverbindingKoppelingen als afzonderlijk bestelnummer
-
Inclusief kabelklemNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Met beschermfolieJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BRS651701VERZ
-
Software
Software en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB -
DXF-bestanden
DXF-bestanden International 2023-02-02
DXF365,64 kB -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2023-02-02
STP1,17 MB -
Product Drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF67,35 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF42,74 kB