The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Wandgoten
    • BR - wandgoten
    • BRS0802IVERZ
    EAN-nummer
    4012740219822
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    1B2
    • BR - wandgoten
    • BKIS - inbouw wand­gootsysteem
    • Toon meer

    BRS/BKIS, deksel 80 mm voor binnenhoek, staal, verzinkt BRS0802IVERZ

    Brutoprijs
    € 32,80
    / Stuk *
    € 32,80
    / Stuk *
    Naar wandgootconfigurator
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    BRS/BKIS, deksel 80 mm voor binnenhoek, staal, verzinkt

    BRS0802IVERZ

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Deksel­breedte
      80 mm
    Materiaal
    • Kleur
      Zink
    • Gere­la­teerde Series
      BRS 65x100, BRS 65x130, BRS 65x170, BRS 65x210, BRS 65x210D, BRS 85x130, BRS 85x170, BRS 100x130, BRS 100x170, BRS 100x210, BRS 100x210D

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    REACH declaration BRS0802IVERZ
    PDF
    RoHS report BRS0802IVERZ
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding BRS0802IVERZ | Hager Nederland

      Afbeelding BRS0802IVERZ

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BRS0802IVERZ | Hager Nederland

      Hager Productdatablad BRS0802IVERZ

      BRS/BKIS, deksel 80 mm voor binnenhoek, staal, verzinkt

      PDF
    • Bestelhulp

      Afbeelding Kunststof wandgoten BRN65, BRH65 en BR65 - Bestelhulp | Hager Nederland

      Kunststof wandgoten BRN65, BRH65 en BR65 - Bestelhulp

      Bestelhulp nl-NL 2026-10-27

      PDF
      1,64 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      BKIS251301M9016 - BKIS, middenstuk, 12,5/25 mm gipsplaat, verkeerswit
      BKIS251301M9016
      BKIS, middenstuk, 12, 5/25 mm gipsplaat, verkeerswit
      Brutoprijs
      € 36,40
      / meter *
      € 36,40
      / meter *
    • 2
      BKIS251303E9016 - BKIS, buitenhoek, 25 mm gipsplaat, verkeerswit
      BKIS251303E9016
      BKIS, buitenhoek, 25 mm gipsplaat, verkeerswit
      Brutoprijs
      € 54,50
      / Stuk *
      € 54,50
      / Stuk *
    • 3
      BKIS121308D9016 - BKIS, dubbel T-stuk, 12,5 mm gipsplaat, verkeerswit
      BKIS121308D9016
      BKIS, dubbel T-stuk, 12, 5 mm gipsplaat, verkeerswit
      Brutoprijs
      € 84,50
      / Stuk *
      € 84,50
      / Stuk *
    • 4
      BKIS121304E9016 - BKIS, binnenhoek, 12,5 mm gipsplaat, verkeerswit
      BKIS121304E9016
      BKIS, binnenhoek, 12, 5 mm gipsplaat, verkeerswit
      Brutoprijs
      € 46,50
      / Stuk *
      € 46,50
      / Stuk *
    • 5
      BKIS251304D9016 - BKIS, dubbele binnenhoek, 25 mm gipsplaat, verkeerswit
      BKIS251304D9016
      BKIS, dubbele binnenhoek, 25 mm gipsplaat, verkeerswit
      Brutoprijs
      € 70,70
      / Stuk *
      € 70,70
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group