The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Wandgoten
    • BKIS - inbouw wand­gootsysteem
    • BKIS121304D9016
    EAN-nummer
    4012740993975
    Verpakking
    1 set
    Artikelgroep
    1D1
    • BKIS - inbouw wand­gootsysteem

    BKIS, dubbele binnenhoek, 12,5 mm gipsplaat, verkeerswit BKIS121304D9016

    Brutoprijs
    € 70,50
    / Stuk *
    € 70,50
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    BKIS, dubbele binnenhoek, 12,5 mm gipsplaat, verkeerswit

    BKIS121304D9016

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor gips­plaat­dikte
      12,5 mm
    • Geschikt voor 1- of 2-lijns variant
      Twee­lijns
    Afme­tingen
    • Diepte
      12,50 mm
    • Breedte
      130 mm
    • Lengte
      250 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Staal
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Poeder­coa­ting
    • Kleur
      Verkeerswit
    • RAL-­code
      9016
    Samen­stel­ling
    • Met bescherm­folie
      Nee
    • Gere­la­teerde Series
      BKIS 12x130/230

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration BKIS121304D9016
    PDF
    RoHS report BKIS121304D9016
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding BKIS121304D9016 | Hager Nederland

      Afbeelding BKIS121304D9016

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BKIS121304D9016 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad BKIS121304D9016

      BKIS, dubbele binnenhoek, 12,5 mm gipsplaat, verkeerswit

      PDF
    • Productcertificaat

      Afbeelding Productcertificaat de-DE 2024-09-11 | Hager Nederland

      Productcertificaat de-DE 2024-09-11

      PDF
      1,51 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      313,30 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      BKIS130MHU - BKIS, montagehouder universeel, PA
      BKIS130MHU
      BKIS, montagehouder universeel, PA
      Brutoprijs
      € 7,80
      / Stuk *
      € 7,80
      / Stuk *
    • 2
      BKIS251308D9016 - BKIS, dubbel T-stuk, 25 mm gipsplaat, verkeerswit
      BKIS251308D9016
      BKIS, dubbel T-stuk, 25 mm gipsplaat, verkeerswit
      Brutoprijs
      € 84,90
      / Stuk *
      € 84,90
      / Stuk *
    • 3
      BKIS251305D9016 - BKIS, dubbel vlak hoekprofiel, 25 mm gipsplaat, verkeerswit
      BKIS251305D9016
      BKIS, dubbel vlak hoekprofiel, 25 mm gipsplaat, verkeerswit
      Brutoprijs
      € 82,60
      / Stuk *
      € 82,60
      / Stuk *
    • 4
      BRS0802I7035 - BRS/BKIS, deksel 80 mm voor binnenhoek, staal, lichtgrijs
      BRS0802I7035
      BRS/BKIS, deksel 80 mm voor binnenhoek, staal, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 46,20
      / Stuk *
      € 46,20
      / Stuk *
    • 5
      BKIS251306D9016 - BKIS, dubbel eindstuk, 25 mm gipsplaat, verkeerswit
      BKIS251306D9016
      BKIS, dubbel eindstuk, 25 mm gipsplaat, verkeerswit
      Brutoprijs
      € 55,20
      / Stuk *
      € 55,20
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group