BKIS, montagehouder universeel, PA BKIS130MHU

EAN-nummer
4012740203357
Verpakking
25 stuks
Artikelgroep
1D1
Brutoprijs
€ 7,35
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Compa­ti­bi­li­teit
  • Geschikt voor gips­plaat­dikte
    12,5 mm, 25 mm
  • Geschikt voor 1- of 2-lijns variant
    Enkel­lijns, Twee­lijns
Afme­tingen
  • Diepte
    25 mm
  • Breedte
    100 mm
  • Lengte
    50 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)
  • Kleur
    Zwart
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Nee
  • Gere­la­teerde Series
    BKIS 12x130/230, BKIS 25x130/230

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.