BRS, bodemprofiel 65x170 mm, 2 m, lichtgrijs BRS6517017035

EAN-nummer
4012740215985
Verpakking
8 meter
Artikelgroep
1B1
Brutoprijs
€ 90,90
/ meter *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Deksel 1 producten beschikbaar
  • Afdek­king voor binnen­hoek wand­goot 1 producten beschikbaar
  • Deksel voor buiten­hoek wand­goot 1 producten beschikbaar
  • Koppelset 1 producten beschikbaar
  • Eind­plaat 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 18 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    68 mm
  • Breedte
    170 mm
  • Lengte
    2000 mm
  • Binnen­door­snede
    10240 - 10240 mm²
Deksel, deur
  • Aantal monteer­bare deksels
    1
  • Deksel­breedte 1
    80 mm
  • Deksel­breedte 2
    0
  • Deksel­breedte 3
    0
Capa­ci­teit
  • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met appa­ra­ten)
    29
  • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
    42
Compa­ti­bi­li­teit
  • Formaat apparaat­in­bouwmogelijk­heid
    Stan­daard 60 mm, 45 mm
Installatie, montage
  • Bodem­per­fo­ratie
    Ja
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
Aansluitmogelijk­heden
  • Kanaal­ver­bin­ding
    Koppe­lingen als afzon­der­lijk bestel­nummer
Samen­stel­ling
  • Met kabel­hou­ders
    Nee
  • Aantal kabel­hou­ders per meter
    0
  • Met bescherm­folie
    Ja

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.