Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 600x(90-130)mm natte reiniging BKWD600090
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/montagemateriaal 8 producten beschikbaar -
Rand vloerbedekking 2 producten beschikbaar -
Deksel voor in de vloer verzonken vloergoten 1 producten beschikbaar -
Scheidingswand vloerinstallatiekanaal 6 producten beschikbaar -
Vloerbedekking stootrand 1 producten beschikbaar -
Dwarsligger voor afdekking voor vloerinstallatiekanaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Breedte600 mm
-
Lengte2400 mm
-
Binnendoorsnede45550 - 45550 mm²
-
Minimale dekvloerhoogte90 mm
-
Nivelleerbereik90 - 130 mm
-
Aantal inbouweenheden3
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)188
-
Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)3 kN
-
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak2 kN
-
Onderhoud van vloerDroog
-
Aantal compartimenten1 - 1
-
Met scheidingswandNee
-
Montage openingZonder
-
MateriaalStaal
-
Materiaal onderzijde zijwandStaal
-
KleurZink
-
Oppervlakte behandelingVerzinkt
-
Materiaal dekselStaal
-
Afwerking dekselVerzinkt
-
Dikte deur/deksel3 mm
-
Deksel montageopeningNee
-
Dekselbevestiging klemmendNee
-
Basis kan worden losgemaakt van het hoofdgedeelteJa
-
Met bodem doorJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BKWD600090
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad BKWD600090
Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 600x(90-130)mm natte reiniging
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2020-01-01
PDF287,64 kB
Instructiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29
PDF2,29 MB -
Technische appendix (enkel product)
Floor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB -
DXF-bestanden
DXF-bestanden International 2023-01-12
DXF876,20 kB -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2026-04-15
STP1,01 MB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2022-12-07
PDF194,48 kB -
Handboek
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF363,66 kB
EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD
Conformiteitsverklaring International 2017-11-20
PDF235,17 kB
EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF43,52 kB