Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 500x(145-190)mm droge reiniging BKF500145
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Deksel open vloergoot 9 producten beschikbaar
-
Eindstuk vloergoot 1 producten beschikbaar
-
Aanbouwunits open vloergoot 10 producten beschikbaar
-
Bevestiging voor deksels vloergootsysteem 1 producten beschikbaar
-
Scheidingsschot vloergootsysteem vlakke vloer 13 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 12 andere producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Breedte500 mm
-
Lengte2400 mm
-
Binnendoorsnede36100 - 36100 mm²
-
Minimale dekvloerhoogte145 mm
-
Nivelleerbereik145 - 190 mm
-
Aantal inbouweenheden3
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)361
-
Maximale belasting2 - 3 kN
-
Onderhoud van vloerDroog
-
Aantal compartimenten1 - 1
-
Montagewijze scheidingswandSchroefbevestiging
-
Met scheidingswandNee
-
Montage openingZonder
-
MateriaalStaal
-
Materiaal onderzijde zijwandKunststof
-
Oppervlakte behandelingVerzinkt
-
Materiaal dekselStaal
-
Afwerking dekselVerzinkt
-
Deksel montageopeningNee
-
Dekselbevestiging klemmendNee
-
Mogelijkheid ontkoppelen bodemdeel van vloergootJa
-
Met bodem doorNee
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BKF500145
-
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2020-01-01
PDF652,62 kBInstructiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29
PDF2,29 MB -
Technische appendix (multiproducten)
Floor installation systems, Information for the floor layer
Technische appendix (enkel product) en-GB 2023-06-16
PDF2,59 MB -
Handboek
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Handboek en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2017-11-20
PDF235,17 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF43,52 kB