MCB met vlamboog detectie AFDD 1P+N 6kA C-16A 2M ARC966D

EAN-nummer
3250611013211
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
D84
€ 257,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
  • Hulp­con­tact­blok 2 producten beschikbaar
  • Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar
  • Nulspan­nings­spoel 2 producten beschikbaar
  • Auto­ma­tisch herinschakel­bare afstands­be­die­ning 4 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 10 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    16 A
  • Nomi­nale stroom -25°C
    18,53 A
  • Nomi­nale stroom -20°C
    18,31 A
  • Nomi­nale stroom -15°C
    18,10 A
  • Nomi­nale stroom -10°C
    17,88 A
  • Nomi­nale stroom -5°C
    17,65 A
  • Nomi­nale stroom 0°C
    17,43 A
  • Nomi­nale stroom 5°C
    17,20 A
  • Nomi­nale stroom 10°C
    16,97 A
  • Nomi­nale stroom 15°C
    16,73 A
  • Nomi­nale stroom 20°C
    16,49 A
  • Nomi­nale stroom 25°C
    16,25 A
  • Nomi­nale stroom 30°C
    16 A
  • Nomi­nale stroom 35°C
    15,80 A
  • Nomi­nale stroom 40°C
    15,61 A
  • Nomi­nale stroom 45°C
    15,41 A
  • Nomi­nale stroom 50 °C
    15,20 A
  • Nomi­nale stroom 55°C
    15 A
  • Nomi­nale stroom 60°C
    14,79 A
Uitvoe­ring
  • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
    C
  • Pool­type
    1P+N
Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
  • Nomi­naal kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
    6 kA
Span­ning
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    500 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4000 V
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    5,22 W
Gebruiks­voor­waarden
  • Stroom­be­gren­zings­klasse
    3
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 60 °C
  • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
    -40 - 70 °C
Levens­duur
  • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
    4000
  • Elektrische levens­duur in aantal cycli
    2000
Installatie, montage
  • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
    bicon­nect, quick­busbar
  • Type bovenaansluiting voor modulaire componenten
    quickconnect
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Afme­tingen
  • Hoogte
    85 mm
  • Breedte
    35,50 mm
  • Diepte
    70 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.