The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • ARC956D
    EAN-nummer
    3250611013181
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    D84

    MCB met vlamboog detectie AFDD 1P+N 6kA C-6A 2M ARC956D

    Brutoprijs
    € 264,00
    / Stuk *
    € 264,00
    / Stuk *

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    MCB met vlamboog detectie AFDD 1P+N 6kA C-6A 2M

    ARC956D

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

  • Bekijk meer (15)
    • Kamrail 6 producten beschikbaar
    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Nulspan­nings­spoel 1 producten beschikbaar
    • Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar
    • Hulp­con­tact­blok 2 producten beschikbaar
    • Afschermkap 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Kamrail
    • Toebe­horen
    • Nulspan­nings­spoel
    • Shunt afschakeling
    • Hulp­con­tact­blok
    • Afschermkap
    • Toebe­horen kamrails
    • KDN263B

      Kamrail vork 2-polig 10 mm² 56 modulen

      € 75,30  / Stuk*
    • KDN451D

      Kamrail vork 3x(P+N) 16 mm² 12 modulen

      € 38,40  / Stuk*
    • KDN263A

      Kamrail vork 2-polig 10 mm² 12 modulen

      € 20,30  / Stuk*
    • KDN280B

      Kamrail vork 2-polig 16 mm² 56 modulen

      € 89,20  / Stuk*
    • KDN451E

      Kamrail vork 3x(P+N) 16 mm² 54 modulen

      € 138,00  / Stuk*
    • KDN280A

      Kamrail vork 2-polig 16 mm² 12 modulen

      € 22,80  / Stuk*
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

      € 5,75  / Stuk*
    • MZ206

      Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

      € 82,50  / Stuk*
    • MZ204

      Arbeidsstroomafschakelspoel 24-48 V AC 12-48 V DC automaat/aardlekschakelaar

      € 70,20  / Stuk*
    • MZ203

      Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

      € 70,20  / Stuk*
    • MZ202

      Foutsignaalcontact 1 maak + 1 verbreek SD 6 A 240 V AC

      € 48,70  / Stuk*
    • MZ201

      Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek CA 6 A 240 V AC

      € 45,90  / Stuk*
    • AZ002

      Klemafdekking aardlekautomaat 2 modulen

      € 22,00  / Stuk*
    • KZN024

      Eindkap voor 4-polige kamrail (KDN-serie)

      € 1,35  / Stuk*
    • KZN023

      Eindkap voor 2- en 3-polige kamrail (KDN-serie; 10 en 16 mm²)

      € 1,15  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      6 A
    • Nomi­nale stroom -25°C
      7,23 A
    • Nomi­nale stroom bij -20 °C
      7,13 A
    • Nomi­nale stroom -15°C
      7,03 A
    • Nomi­nale stroom -10°C
      6,92 A
    • Nomi­nale stroom -5°C
      6,81 A
    • Nomi­nale stroom bij 0 °C
      6,70 A
    • Nomi­nale stroom 5°C
      6,59 A
    • Nomi­nale stroom 10°C
      6,48 A
    • Nomi­nale stroom 15°C
      6,36 A
    • Nomi­nale stroom bij 20 °C
      6,24 A
    • Nomi­nale stroom 25°C
      6,12 A
    • Nomi­nale stroom 30°C
      6 A
    • Nomi­nale stroom 35°C
      5,90 A
    • Nomi­nale stroom bij 40 °C
      5,80 A
    • Nomi­nale stroom bij 45 °C
      5,70 A
    • Nomi­nale stroom bij 50 °C
      5,60 A
    • Nomi­nale stroom 55°C
      5,49 A
    • Nomi­nale stroom 60°C
      5,38 A
    • Uitschakel­ver­mogen Icn bij 230 VAC conform IEC 60898-1
      6 kA
    Uitvoe­ring
    • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
      C
    • Pool­type
      1P+N
    Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
    • Nom. kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn volgens IEC 60898-1
      6 kA
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem boven
      2,1 - 2,1 NM
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
      2,1 - 2,1 NM
    • Aandraai­mo­ment
      2,1 - 2,1 NM
    • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
      bicon­nect, quick­busbar
    • Type bovenaansluiting voor modulaire componenten
      quickconnect
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      2,16 W
    Gebruiks­voor­waarden
    • Stroom­be­gren­zings­klasse
      3
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 60 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 70 °C
    Levens­duur
    • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
      4000
    • Elektrische levens­duur in aantal cycli
      2000
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Afme­tingen
    • Hoogte
      85 mm
    • Breedte
      35,50 mm
    • Diepte
      70 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration ARC956D
    PDF
    RoHS report ARC956D
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding ARC956D | Hager Nederland

      Afbeelding ARC956D

    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30

      PDF
      775,85 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-10-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-10-22

      PDF
      400,67 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group