Lichtsignaal E14 opbouw wit, glanzend 513040
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Verlichtingselement voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar -
Kabelinvoer 5 producten beschikbaar -
Bodemplaat voor inbouwmontage 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Vermogen
-
Vermogen gloeilamp3 - 3 W
Materiaal
-
KleurWit
-
RAL-code1013
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte60 mm
-
Breedte60 mm
-
Diepte43 mm
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Functies
-
Te gebruiken als drukknopNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 513040
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 513040
Lichtsignaal E14 opbouw wit, glanzend
PDF
Meer documentatie