- Lichtbesturing - Serie berker S.1
- Jaloeziebesturing - Serie berker S.1
- Inbouw IP44
- Opbouw IP44
- Lichtbesturing - Serie berker B.3
- Jaloeziebesturing - Serie berker B.3
- Lichtbesturing - Serie berker B.7
- Jaloeziebesturing - Serie berker B.7
- Lichtbesturing - Serie berker Q.1
- Jaloeziebesturing - Serie berker Q.1
- Lichtbesturing - Serie berker Q.3
- Jaloeziebesturing - Serie berker Q.3
- Lichtbesturing - Serie berker Q.7
- Jaloeziebesturing - Serie berker Q.7
- Lichtbesturing - Serie berker K.1
- Jaloeziebesturing - Serie berker K.1
- Lichtbesturing - Serie berker K.5
- Jaloeziebesturing - Serie berker K.5
- Lichtbesturing - Serie berker R.1
- Jaloeziebesturing - Serie berker R.1
- Lichtbesturing - Serie berker R.3
- Jaloeziebesturing - Serie berker R.3
- Lichtbesturing - Serie berker R.8
- Jaloeziebesturing - Serie berker R.8
- Toon meer
Sleutelcilinder met gelijke sloten voor cilinder(jal.)schak. 181801
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Lengte40 mm
-
Type slotCilindersluiting
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 181801
-
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding de-DE, nl-NL, fr-FR, it-IT 2021-11-02
PDF487,92 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-11-07
PDF234,56 kB