Jaloezieschakelaar 2-polig voor sleutelcilinder, inbouw, gegoten IP44 WDE4412
Product configureren
Tools de-DE 2025-11-13
OpenenBestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 2 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7035
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Jaloezieschakelaar/-impulsdrukkerSchakelaar 2-polig
-
Nominale spanning250 V
-
Schakelstroom5 A
-
Schakelstroom5 A
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP44
-
Bedrijfstemperatuur-5 - +35 °C
-
SchakelmodusMet 0-stand
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
MontagewijzeVoor schroefbevestiging
-
FunctieMet impulsfunctie
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
-
Gerelateerde ProducttypeInzetstuk voor sluiting
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDE4412
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WDE4412
Jaloezieschakelaar 2-polig voor sleutelcilinder, inbouw, gegoten IP44
PDF -
Productbijlage
Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage
Productbijlage nl-NL 2026-07-16
PDF101,73 MB -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-12
PDF340,96 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21
PDF381,64 kB