Jaloezie-impulsdrukker 1-p voor sleutelcilinder, opbouw, gegoten IP44 WDE4447
Brutoprijs
€ 191,80
/ Stuk
*
Binnenkort verkrijgbaar
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 4 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Bediening en signalering
-
Jaloezieschakelaar/-impulsdrukkerSchakelaar 1-polig
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Stroom / temperatuur
-
Schakelstroom5 A
-
Schakelstroom5 A
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP44
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - +35 °C
Teksten
-
Schakelmodus1-polig, Met 0-stand
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
MontagewijzeVoor schroefbevestiging
Aansluiting
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDE4447
-
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-12
PDF340,96 kB
Meer documentatie