Impulsdrukker voor sleutelcilinder, opbouw, gegoten IP44 WDE4448
Brutoprijs
€ 178,70
/ Stuk
*
Binnenkort verkrijgbaar
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 4 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Schakelstroom5 A
-
Impulsstroom16 A
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Uitvoering
-
BedieningselementSleutel
-
Aantal polen1
Materiaal
-
KleurGrijs
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
TransparantNee
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
Afmetingen
-
Hoogte71,90 mm
-
Breedte71,90 mm
-
Diepte45 mm
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen35 mm
Installatie, montage
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
Bediening en signalering
-
SignaallampZonder
-
Aantal toetsen0
-
Type drukknopEnkele drukknop
-
Met terugmeldcontactNee
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
Met klauwbevestigingNee
Aansluiting
-
Uitvoering fittingZonder lampsokkel
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP44
-
Slagvastheid IKIK07
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDE4448
-
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-12
PDF340,96 kB
Meer documentatie