- Inbouw IP44
- Opbouw IP44
- Toon meer
Wisselschakelaar 2-polig voor sleutelcilinder, opbouw, gegoten IP44 WDE4466
Brutoprijs
€ 178,70
/ Stuk
*
Binnenkort verkrijgbaar
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 4 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Schakelstroom16 A
-
Nominale stroom16 A
Installatie, montage
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Materiaal
-
KleurGrijs
-
RAL-code7035
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
Identificatie
-
SamenstellingBasiselement met complete behuizing
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Bediening en signalering
-
Aantal toetsen1
Afmetingen
-
Inbouwdiepte0
-
Inbouwdiepte inbouwdozen35 mm
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
-
Bruikbaar in hogere IP-klasseIP44 in combinatie met afdichtset
Aansluiting
-
Soort contact1x wissel
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
Teksten
-
MontagewijzeVoor schroefbevestiging
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
VerlichtingZonder verlichting (kan niet worden verlicht)
-
Schakelmodus2-polig uit
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDE4466
-
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-12
PDF340,96 kB
Meer documentatie