Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
383620
Wisselschak. voor sleutelcilinder
€ 88,50/ Stuk
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 9 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
BedieningselementSleutel
Materiaal
-
KleurWit
-
RAL-code1013
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte64,50 mm
-
Breedte64,50 mm
-
Diepte23 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeKlembevestiging
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP44
Identificatie
-
SamenstellingCentraalplaat
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 151912
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 151912
Afdek. voor sleutelschak./-imp.dr. IP44 inbouw, wit
PDF
Meer documentatie