Aardlekelement 4-polig 25 A 30 mA klasse A BD425N
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kamrail 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning Ue230 - 400 V
-
Nominale isolatiespanning Ui500 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4000 V
-
Frequentie50 - 50 Hz
-
Nominale aardlekstroom Idn30 mA
-
Nominale stroom25 A
-
Aantal polen4
-
Positie N-aansluitingRechts
-
Hoogte70 mm
-
Breedte44 mm
-
Diepte92 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BD425N
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-11-10
PDF920,46 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2021-12-07
PDF1,14 MBEU Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-12
PDF452,70 kB