The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Aard­lek­ele­menten (RCCB) voor installatie­au­to­maten
    • BD363N
    EAN-nummer
    3250611343561
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    D20
    • Aard­lek­ele­menten (RCCB) voor installatie­au­to­maten

    Aardlekelement 3-polig 63 A 30 mA klasse A BD363N

    Brutoprijs
    € 455,00
    / Stuk *
    € 455,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Aardlekelement 3-polig 63 A 30 mA klasse A

    BD363N

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 400 V
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
      30 mA
    • Nomi­nale stroom IN
      63 A
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      3
    • Positie N-aansluiting
      Rechts
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      3
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      2,90 - 2,90 NM
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
      2,90 - 2,90 NM
    Aansluitmogelijk­heden
    • Uitlij­ning onderaansluiting voor modulaire componenten
      Gelijke hoogte
    Afme­tingen
    • Hoogte
      70 mm
    • Breedte
      44 mm
    • Diepte
      92 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration BD363N
    PDF
    RoHS report BD363N
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding BD363N | Hager Nederland

      Afbeelding BD363N

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BD363N | Hager Nederland

      Hager Productdatablad BD363N

      Aardlekelement 3-polig 63 A 30 mA klasse A

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

      PDF
      1,61 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      443,02 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-11-10

      PDF
      920,46 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-12-07

      PDF
      1,14 MB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-12

      PDF
      452,70 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      BF463N - Aardlekelement (RCD) 4-polig - 63A, 300mA, type A
      BF463N
      Aardlekelement 4-polig 63 A 300 mA klasse A
      Brutoprijs
      € 433,00
      / Stuk *
      € 433,00
      / Stuk *
    • 2
      BFH480E - Aardlekelement (RCD) 4-polig - 125A, 300mA, type A-HI
      BFH480E
      Aardlekelement 4-polig 125 A 300mA A high immunity
      Brutoprijs
      € 515,00
      / Stuk *
      € 515,00
      / Stuk *
    • 3
      BD425N - Aardlekelement (RCD) 4-polig - 25A, 30mA, type A
      BD425N
      Aardlekelement 4-polig 25 A 30 mA klasse A
      Brutoprijs
      € 332,00
      / Stuk *
      € 332,00
      / Stuk *
    • 4
      BF225N - Aardlekelement (RCD) 2-polig - 25A, 300mA, type A
      BF225N
      Aardlekelement 2-polig 25 A 300 mA klasse A
      Brutoprijs
      € 272,00
      / Stuk *
      € 272,00
      / Stuk *
    • 5
      BP463N - Aardlekelement (RCD) 4-polig - 63A, 300mA, type A-S
      BP463N
      Aardlekelement 4-polig 63 A 300 mA klasse A, selectief
      Brutoprijs
      € 473,00
      / Stuk *
      € 473,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group