USB-A+C oplaadcontactdoos 3 A/230 V, Integro, antraciet, mat 926202505
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
-
Ingangsspanning230 - 230 V
-
Uitgangsspanning5 - 5 V
-
Hoogte55,50 mm
-
Breedte55,50 mm
-
Diepte40 mm
-
Inbouwdiepte40,11 mm
-
Aantal uitgangen2
-
Heeft tekstveldNee
-
Met miniatuurzekeringNee
-
KleurAntraciet
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Energieverbruik standby0,15 W
-
Uitgangsstroom3000 mA
-
AansluitstekersMet USB-lader type A+ type C
-
ZekeringKortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
BeveiligingZonder verhoogde aanraakbeveiliging
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 926202505
-
Installatiehandleiding
Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09)
Installatiehandleiding en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02
PDF2,67 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-06-16
PDF112,25 kBConformiteitsverklaring International 2021-10-25
PDF91,10 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2022-11-29
PDF178,20 kBDeclaration of conformity
Conformiteitsverklaring International 2022-12-16
PDF182,67 kB