AntenneWCD Radio/SAT, berker Integro, zwart 9456005
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afdekraam voor schakelmateriaal 3 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
AansluitwijzeInbouwinstallatie, Schroefbevestiging
-
Type connector/stekerLasdoos
-
Aantal uitgangen2
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
KleurZwart
-
RAL-code9011
-
Diepte27 mm
-
AansluitwijzeAansluiting in F-systeem aan de achterzijde
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 9456005
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 9456005
AntenneWCD Radio/SAT, berker Integro, zwart
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Integro
PDF524,31 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08
PDF368,47 kB