- Dimmers - Serie berker S.1
- Dimmers - Serie berker B.3
- Dimmers - Serie berker B.7
- Dimmers - Serie berker Q.1
- Dimmers - Serie berker Q.3
- Dimmers - Serie berker Q.7
- Dimmers - Serie berker K.1
- Dimmers - Serie berker K.5
- Dimmers - Serie berker R.1
- Dimmers - Serie berker R.3
- Lichtbesturing - Serie berker R.8
- Dimmers - Serie berker R.8
- Toon meer
DALI/DSI inbouwmodule, berker.net 85421700
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Dimbaar DALIJa
-
Energieverbruik standby0,40 W
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte33,20 mm
-
ZekeringMet kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
Stuurstroom40 - 40 mA
-
KleurWit
-
Gerelateerde SysteemSerie berker K.x, Serie berker Q.x, Serie berker R.x, Serie berker S.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 85421700
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR 2021-05-19
PDF1,01 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-07-30
PDF214,05 kB