
gallery afdekplaat 4-voudig horizontaal 71mm oak wood WXP4714
EAN-nummer
3250617197953
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accesoires
-
Stopcontact 1 producten beschikbaar
-
Tastsensor voor bussysteem 9 producten beschikbaar
-
Signalisatieverlichting 3 producten beschikbaar
-
Bewegingsmelder voor bussysteem 2 producten beschikbaar
-
Bedieningselement/afdekplaat voor schakelmateriaal 22 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 9 andere producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurEiken
-
RAL-kleur1011
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalEiken, Polycarbonaat (PC), Hout
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Capaciteit
-
Aantal gangen4
-
Aantal modulen8
Afmetingen
-
Aantal eenheden horizontaal4
-
Aantal eenheden verticaal1
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-10 - 35 °C
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP21
-
Slagvastheid IKIK05
-
Seriesgallery
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productcertificaat
Product certificate en-GB 2023-02-14
Productcertificaat en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2022-03-02
PDF99,87 kBdc24-0011
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Meer documentatie