gallery afdekplaat 4-voudig horizontaal 71mm dark rock WXP4414
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Toebehoren
-
Afdekking voor impulsdrukker 16 producten beschikbaar -
Bewegingsmelder voor bussysteem 2 producten beschikbaar -
Tastsensor voor bussysteem 9 producten beschikbaar -
Stopcontact 1 producten beschikbaar -
Verlichtingselement 9 producten beschikbaar -
Centraalstuk voor schakelaar of impulsdrukker 6 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal gangen4
Materiaal
-
KleurAntraciet
-
RAL-code7021
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalSteen
Afmetingen
-
Hoogte87,70 mm
-
Breedte305 mm
-
Diepte9,30 mm
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Installatie, montage
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP21
-
Slagvastheid IKIK05
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WXP4414
gallery afdekplaat 4-voudig horizontaal 71mm dark rock
PDF -
Productcertificaat
Product certificate en-GB 2023-02-14
Productcertificaat en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2022-03-02
PDF99,87 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24
PDF454,28 kB
dc24-0011
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Meer documentatie